카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1803 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1800 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1800_pcx/1803_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-18481_DL-L},{MN=1803},{PRIM=131},{SEC=186-56C},{RATIO=50/1},{AS=DL-L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.500},{OT=Hollow Bore},{CD=1.751},{CD1=1.334},{A=3.260},{A1=2.635},{B=1.374},{B1=1.186},{D=1.875},{D1=1.562},{E=5.495},{F=1.670},{G=0.4999},{H=1.760},{I=3.820},{J=1/8 X 1/16},{K=1.500},{T1=1.560},{D4=3.1250},{S=0.9075},{T=2.405},{Z=3.3125},{PP=4.250},{RR=0.220},{SS=0.2500},{TT=4.880},{WW=6.500},{XX=0.34375},{YY=5.875},{ZT=5.7175},{X=1/4 x 1/8},{Y=10-24NC x 3/8},{Q1=5.120},{Q2=3.440},{WTL=0},{AX=2.685},{PPATH=parts/1803_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
T1
[인치]
D4
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
Z
[인치]
PP
[인치]
RR
[인치]
SS
[인치]
TT
[인치]
WW
[인치]
XX
[인치]
YY
[인치]
ZT
[인치]
U
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-18481_DL-L
0230-18481_DL-L
1803
131
186-56C
WR
N/A
0.938
1803 50/1 WR 0.938
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Hollow Bore
1.751
1.334
3.260
2.635
1.374
1.186
1.875
1.562
5.495
1.670
0.4999
1.760
3.820
1/8 X 1/16
1.500
1.560
3.1250
0.9075
2.405
3.3125
4.250
0.220
0.2500
4.880
6.500
0.34375
5.875
5.7175
0.93850
1/4 x 1/8
10-24NC x 3/8
5.120
3.440
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성