카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1801L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1800 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1800_pcx/1801l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-18881_DL-LR},{OD=0.750},{ID=0.500},{CD=1.751},{CD1=1.334},{A=3.260},{A1=2.635},{B=1.374},{B1=1.186},{D=1.875},{D1=1.562},{E=5.495},{F=1.670},{H=1.760},{I=3.820},{K=1.500},{S=7.000},{T=3.500},{T1=1.560},{V1=1.780},{V2=1.545},{W=1.540},{Y=1.500},{Q1=5.120},{Q2=3.440},{AA=3.1250},{BB=1.5625},{CC=1.6250},{DD=0.8125},{FF=0.5000},{GG=0.5000},{HH=4.1880},{JJ=2.0940},{KK=2.7500},{LL=1.3750},{NN=0.6300},{OO=0.6300},{WTL=0},{AX=2.68500},{AX1=2.68500},{MN=1801L},{PRIM=131},{SEC=184-56C},{GT=WR},{FS=N/A},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{OT=Shaft},{G=0.4999},{J=1/8 x 1/16},{U=0,7495},{X=3/16 x 3/32},{EE=1/4-20UNC - 2B},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=DL-LR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
V1
[인치]
V2
[인치]
W
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
AA
[인치]
BB
[인치]
CC
[인치]
DD
[인치]
EE
[인치]
FF
[인치]
GG
[인치]
HH
[인치]
JJ
[인치]
KK
[인치]
LL
[인치]
MM
[인치]
NN
[인치]
OO
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-18881_DL-LR
0230-18881_DL-LR
1801L
131
184-56C
WR
N/A
0.750
1801L 50/1 WR Double Outp...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Shaft
1.751
1.334
3.260
2.635
1.374
1.186
1.875
1.562
5.495
1.670
0.4999
1.760
3.820
1/8 x 1/16
1.500
7.000
3.500
1.560
0,7495
1.780
1.545
1.540
3/16 x 3/32
1.500
5.120
3.440
3.1250
1.5625
1.6250
0.8125
1/4-20UNC - 2B
0.5000
0.5000
4.1880
2.0940
2.7500
1.3750
5/16-18UNC -2B
0.6300
0.6300
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hera 75 - HERA
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성