18000250000 - Duroplastic ball knob with blind hole thread similar to DIN 319/Form C
SToxxparts
18 Operating elements
18000250000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000250000/18000250000.prj},{NB=18000250012},{ARTNR=18000250012},{D=30},{H=28},{D1=M6},{MAT=Duroplast FS 31},{FAR=schwarz},{GEW=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000250001
18000250001
16
15
M4
Duroplast FS 31
schwarz
2
18000250002
18000250002
16
15
M5
Duroplast FS 31
schwarz
2
18000250003
18000250003
20
18
M4
Duroplast FS 31
schwarz
6
18000250005
18000250005
20
18
M6
Duroplast FS 31
schwarz
6
18000250006
18000250006
20
18
M8
Duroplast FS 31
schwarz
5
18000250004
18000250004
20
18
M5
Duroplast FS 31
schwarz
6
18000250007
18000250007
25
22.5
M4
Duroplast FS 31
schwarz
11
18000250011
18000250011
30
28
M5
Duroplast FS 31
schwarz
21
18000250008
18000250008
25
22.5
M5
Duroplast FS 31
schwarz
11
18000250009
18000250009
25
22.5
M6
Duroplast FS 31
schwarz
10
18000250013
18000250013
30
28
M8
Duroplast FS 31
schwarz
19
18000250014
18000250014
30
28
M10
Duroplast FS 31
schwarz
18
18000250015
18000250015
32
29.5
M6
Duroplast FS 31
schwarz
23
18000250010
18000250010
25
22.5
M8
Duroplast FS 31
schwarz
10
18000250018
18000250018
35
33
M6
Duroplast FS 31
schwarz
29
18000250016
18000250016
32
29.5
M8
Duroplast FS 31
schwarz
22
18000250012
18000250012
30
28
M6
Duroplast FS 31
schwarz
20
18000250019
18000250019
35
33
M8
Duroplast FS 31
schwarz
28
18000250017
18000250017
32
29.5
M10
Duroplast FS 31
schwarz
21
18000250020
18000250020
35
33
M10
Duroplast FS 31
schwarz
27
18000250022
18000250022
40
37
M6
Duroplast FS 31
schwarz
40
18000250023
18000250023
40
37
M8
Duroplast FS 31
schwarz
40
18000250021
18000250021
35
33
M12
Duroplast FS 31
schwarz
25
18000250024
18000250024
40
37
M10
Duroplast FS 31
schwarz
39
18000250026
18000250026
45
42.5
M8
Duroplast FS 31
schwarz
68
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성