18000238000 - Bow handle / machine handle with aluminum tube
SToxxparts
18 Operating elements
18000238000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000238000/18000238000.prj},{NB=18000238002},{ARTNR=18000238002},{L=200},{A=30},{H=30},{D2=28},{R=13.5},{D=20},{D1=8.5},{MAT=Polyamid/Alu},{FAR=schwarz},{GEW=130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
A
[mm]
H
h
[mm]
D2
[mm]
R
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000238001
18000238001
180
30
30
28
13.5
20
8.5
Polyamid/Alu
schwarz
120
18000238002
18000238002
200
30
30
28
13.5
20
8.5
Polyamid/Alu
schwarz
130
18000238003
18000238003
250
30
30
28
13.5
20
8.5
Polyamid/Alu
schwarz
145
18000238004
18000238004
300
30
30
28
13.5
20
8.5
Polyamid/Alu
schwarz
155
18000238005
18000238005
350
30
30
28
13.5
20
8.5
Polyamid/Alu
schwarz
165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
18000256000 - Adjustable safety clamping lever nut/plastic
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성