slovenčina
English
1800 M8/M10 P - Swivel castor
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Twin Wheel Castors Series 1800 up to max. 70 kg
1800-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/twin_wheel_castors_series_1800/1800_p/1800_m_p_asmtab.prj},{NB=1800 M10 35 P},{ORDERNO=1800 M10 35 P},{WDAB=35x13+13},{LC=70},{H=46},{TH=M10x15},{SR=39.5},{WB=Plain bearing},{VER=4},{VERTIFF=1},{VERPRA=2},{PPATH=1800_m_p/1800_m_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TH
Thread
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
1800 M8 30 P
1800 M8 30 P
30x11+11
70
37
M8x15
35.0
Plain bearing
1800 M10 30 P
1800 M10 30 P
30x11+11
70
37
M10x15
35.0
Plain bearing
1800 M8 35 P
1800 M8 35 P
35x13+13
70
46
M8x15
39.5
Plain bearing
1800 M10 35 P
1800 M10 35 P
35x13+13
70
46
M10x15
39.5
Plain bearing
1800 M8 40 P
1800 M8 40 P
40x10+10
40
54
M8x15
43.0
Plain bearing
1800 M10 40 P
1800 M10 40 P
40x10+10
40
54
M10x15
43.0
Plain bearing
1800 M8 50 P
1800 M8 50 P
50x11+11
50
65
M8x15
47.0
Plain bearing
1800 M10 50 P
1800 M10 50 P
50x11+11
50
65
M10x15
47.0
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성