피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1714980000 - LM 3.50/02/135 3.2SN OR BX
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
PCB connection technology
Non-plug-in PCB connection technology
Printed circuit board terminal
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/46/01/01/1714980000.prj},{NB=1714980000},{MANUID=1714980000},{AAC820=-50},{AAC821=100},{AAH185=12.700},{AAT080=2},{AAZ315=320},{AAZ316=160},{AAZ317=160},{AAZ321=2.500},{AAZ322=2.500},{AAZ323=2.500},{AAZ327=3.500},{AAZ328=3.500},{AAZ332=3.200},{AAZ333=0},{AAZ337=1},{AAZ341=90},{AAZ342=45},{AAZ345=0.500},{AAZ346=0.750},{AAZ352=1},{AAZ353=1.300},{AAZ354=1.300},{AAZ360=-50},{AAZ361=100},{BAA663=0},{BAA675=0},{BAC676=1.500},{BAC677=1.500},{BAC739=0.500},{BAC740=0.500},{AAF040=0.001},{BAB577=19.013},{BAA020=13.9},{BAF016=7.6},{AAD931=85369010},{AAO676=1714980000},{AAO663=4008190337315},{PREVIEW=../../../../_pool_/a1/dc/1714980000_iso_bottom.png},{MANUTYPEDESC=LM 3.50/02/135 3.2SN OR BX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB230
Type of connection conductor
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAF726
rated current
[A]
AAG644
down force size
ⁿ/ₐ
AAH185
assembly height
[mm]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAZ315
Rated voltage (II/2)
[V]
AAZ316
Rated voltage (III/2)
[V]
AAZ317
Rated voltage (III/3)
[V]
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
[kV]
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
[kV]
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
[kV]
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAZ328
Grid dimensions 2
[mm]
AAZ332
Pin length
[mm]
AAZ333
Functional depth
[mm]
AAZ334
Type of PCB contacting
ⁿ/ₐ
AAZ336
Index of protection class
ⁿ/ₐ
AAZ337
Number of conductor connections per pole
ⁿ/ₐ
AAZ339
Actuation of the conductor connection
ⁿ/ₐ
AAZ341
Actuation direction
[°]
AAZ342
Conductor connection direction
[°]
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
[mm²]
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
[mm²]
AAZ351
Layout of solder pins
ⁿ/ₐ
AAZ352
Number of solder pins per pole
ⁿ/ₐ
AAZ353
Recommended drill hole diameter
[mm]
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
[mm]
AAZ355
Recommended SMD solder pad geometry
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ364
Coating PCB contact area
ⁿ/ₐ
AAZ365
Coating conductor contact area
ⁿ/ₐ
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
ⁿ/ₐ
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAA663
functional width
[mm]
BAA675
functional height
[mm]
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm²]
BAC677
Max. line cross section, rigid
[mm²]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm²]
BAC740
Min. line cross section, rigid
[mm²]
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1714980000
1714980000
LM 3.50/02/135 3.2SN OR B...
PCB terminal, 3.50 mm, Nu...
PCB terminal block (print...
4008190337315
Weidmueller Group
Screw connection
IP20
Cardboard
Other copper alloys
-50
100
14 12
0.4x2.5
12.700
CSA; EAC; UR
2
320
160
160
2.500
2.500
2.500
3.500
3.500
3.200
0
THT connection (Wave sold...
IP20 achievable - taking ...
1
Actuation tool
90
45
0.500
0.750
linear
1
1.300
1.300
1,6 x 4
-50
100
1.5...3 µm Ni / 4...6 µm ...
Tin (Sn)
28
14
orange
0
0
V2
PA
1.500
1.500
0.500
0.500
Print mounting
0.001
19.013
13.9
7.6
85369010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성