1703 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
1703 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1703_series/1703_asmtab.prj},{NB=1703},{CM=1703},{AT=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{CHM=The material is POM, the color is white, and the operating temperature is -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel.},{WL=The working load is 3330N.},{SPEED=40 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=20 PCS/meter},{REMARKS=The 1703 case conveyor chain sprocket is the same to the 1701 case conveyor chain sprocket.},{WB=54.5},{WEIGHT=1.4},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{G=56},{V=24.3},{L=12.5},{P=50},{Q=54.5},{T=4.3},{PPATH=assembiles/1703_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
CHM
链条材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
SPEED
最高速度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
REMARKS
备注
ⁿ/ₐ
WB
宽板(W)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
1703
1703
主要适合应用在各种工业自动化加工,铝箔包装盒,牛奶...
材质为POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90...
冷轧奥氏体不锈钢
工作载荷为3330N
40米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
每条长为20节/米
1703龙骨链链轮于1701龙骨链链轮一致
54.5
1.4
75
150
7.9
56
24.3
12.5
50
54.5
4.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表