17000269000 - Horizontal clamp with angled foot, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000269000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000269000/17000269000.prj},{NB=17000269002},{PREVIEW=17000269000.png},{ARTNR=17000269002},{NG=3},{AS=M6x35},{D1=5.6},{B1=37},{B2=6.2},{B3=25.5},{H1=90},{H2=68},{H3=73},{H4=13.2},{H5=29.5},{H6=20},{H7=6},{H8=32},{L1=162},{L2=52},{L3=10.5},{L4=32},{F1=1},{F2=1.2},{VAR__=90°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=247},{DEFAULTSORTATTR=31805}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000269001
17000269001
2
M5x30
5.2
31
5
19
68
49
57
10
20
13.5
8
28
120
32
4
18.5
0.8
1.1
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
154
17000269002
17000269002
3
M6x35
5.6
37
6.2
25.5
90
68
73
13.2
29.5
20
6
32
162
52
10.5
32
1
1.2
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
247
17000269003
17000269003
4
M8x45
6.8
42.5
8
28.5
86.5
86
70
15
16
24
7
38
206
59
6.5
37
1.8
2.5
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
400
17000269004
17000269004
5
M8x65
8.5
52
10
32
125
120
102
20
40
32
40
82
282
93
15
63
2
3
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
901
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성