17000264000 - Horizontal clamp with horizontal base, increased holding forces, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000264000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000264000/17000264000.prj},{NB=17000264001},{PREVIEW=17000264000.png},{ARTNR=17000264001},{NG=2},{AS=5x35},{D1=4.3},{B1=27.5},{B2=5},{H1=35},{H2=46},{H3=19},{H4=12},{H5=10},{L1=126},{L2=46},{L3=16.5},{L4=20},{L5=38},{L6=6},{L7=13.5},{F1=1.1},{F2=1.7},{VAR__=90°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=136},{DEFAULTSORTATTR=31004}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000264001
17000264001
2
5x35
4.3
27.5
5
35
46
19
12
10
126
46
16.5
20
38
6
13.5
1.1
1.7
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
136
17000264002
17000264002
4
8x58
6.5
47
8
58
112
33.5
18
13
242
78
22
43
52.5
6.5
26
2.5
4
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
557
17000264003
17000264003
5
10x76
8.6
60
10
77
135
41
24
16.5
329
120
23
69
76
10.5
41.5
3.5
8
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
1261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GHC-GH20235
Reid Supply
22.02.2022
GHC-GH201B
Reid Supply
22.02.2022
GHC-GH201A
Reid Supply
22.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성