17000222000 - Eccentric quick clamping lever with inside thread, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000222000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000222000/17000222000.prj},{NB=17000222001},{PREVIEW=17000222000.png},{ARTNR=17000222001},{L=63},{D1=M5},{D3=16},{D5=18.5},{H2=16.4},{B=16},{T1=13},{T2=3},{S=0.75},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Zink- Druckgusshebel kunststoffbeschichtet/PA- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt},{FAR=schwarz},{GEW=60},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/37.31.cc.170002220009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23909}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
H2
max.
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
min. in clamping position
[mm]
S
Stroke at 90° lever position
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000222001
17000222001
63
M5
16
18.5
16.4
16
13
3
0.75
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
60
17000222002
17000222002
63
M6
16
18.5
16.4
16
13
3
0.75
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
58
17000222003
17000222003
82
M8
20
22.5
19.5
20
15
3.7
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성