17000158000 - Pull-down clamp without lever, with flat clamping jaw
SToxxparts
17 Clamping technology
17000158000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000158000/17000158000.prj},{NB=17000158001},{PREVIEW=17000158000.png},{ARTNR=17000158001},{L=10},{D1=M8},{D2=8.4},{B=32},{H1=24},{H2=20},{H3=8},{L1=52},{L2=28},{S=3},{F=7},{M=3},{MAT=Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen},{GEW=276},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9c.49.8d.170001580009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16439}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
Groovesnominal dimension
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
F
max. horizontal clamping force
[kN]
M
max. tightening torque
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000158001
17000158001
10
M8
8.4
32
24
20
8
52
28
3
7
3
Stahl, einsatzgehärtet, b...
276
17000158002
17000158002
14
M12
12.5
48
37
30
11
72
40
4
15
9
Stahl, einsatzgehärtet, b...
831
17000158003
17000158003
18
M16
16.5
68
47
35
13
86
41
7
21.5
20
Stahl, einsatzgehärtet, b...
1749
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KJLP - Jig Locating Kits
Misumi
30.06.2021
50 mm precision vice - pull-down - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성