17000157000 - Pull-down clamp with cranked clamping lever and prism clamping jaw, clamping direction left
SToxxparts
17 Clamping technology
17000157000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000157000/17000157000.prj},{NB=17000157001},{PREVIEW=17000157000.png},{ARTNR=17000157001},{L=10},{D1=M8},{A=9.6},{B=32},{D2=8.4},{H1=20},{H2=30},{H3=8},{H4=40},{H5=12.6},{L1=132},{L2=50},{L3=32},{S=3},{F=3.5},{MAT=Stahl, einsatzgehärtet, brüniert},{GEW=264},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/90.60.2e.170001570009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16279}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
Groovesnominal dimension
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
F
max. horizontal clamping force
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000157001
17000157001
10
M8
9.6
32
8.4
20
30
8
40
12.6
132
50
32
3
3.5
Stahl, einsatzgehärtet, b...
264
17000157002
17000157002
12
M12
11.6
48
12.5
38
63
16
62
190
72
40
4
7
Stahl, einsatzgehärtet, b...
900
17000157003
17000157003
14
M12
13.6
48
12.5
38
40
16
62
19.1
190
72
40
4
7
Stahl, einsatzgehärtet, b...
841
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clamping jaw with positioning pins - pen left - Top jaws
Gressel
20.03.2023
04520 - Side clamps
norelem
30.05.2024
41320 - Smooth vice jaws
norelem
30.05.2024
Clamping jaw with positioning pins - pen right - Top jaws
Gressel
20.03.2023
AMF 6497B - Clamping Jaws
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
K1557 - Jaw plates smooth carbide-coated
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성