17000138000 - Plastic jaw guard
SToxxparts
17 Clamping technology
17000138000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000138000/17000138000.prj},{NB=17000138002},{ARTNR=17000138002},{B1=7},{B4=8},{D2=M2.5},{H2=6},{H3=10},{L5=16},{L6=9},{SW=1.5},{T=50},{MAT=Kunststoff},{GEW=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
+0.5
[mm]
B4
[mm]
D2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000138001
17000138001
5.5
6
M2
4
8
12
6
1.3
50
Kunststoff
0.7
17000138003
17000138003
9
10
M3
6
12
20
11
2
50
Kunststoff
2.7
17000138002
17000138002
7
8
M2.5
6
10
16
9
1.5
50
Kunststoff
1.6
17000138006
17000138006
18
28
M8
16
30
50
30
5
50
Kunststoff
48
17000138004
17000138004
11
13
M4
9
16
25
14
2.5
50
Kunststoff
6
17000138005
17000138005
14
16
M5
12
20
32
16
3
50
Kunststoff
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성