17000137000 - Protection jaw made of brass
SToxxparts
17 Clamping technology
17000137000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000137000/17000137000.prj},{NB=17000137002},{ARTNR=17000137002},{B1=7},{B4=8},{D2=M2.5},{H2=6},{H3=10},{L5=16},{L6=9},{SW=1.5},{T=250},{MAT=Messing},{GEW=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
+0.5
[mm]
B4
[mm]
D2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000137003
17000137003
9
10
M3
6
12
20
11
2
250
Messing
11
17000137004
17000137004
11
13
M4
9
16
25
14
2.5
250
Messing
25
17000137002
17000137002
7
8
M2.5
6
10
16
9
1.5
250
Messing
7
17000137001
17000137001
5.5
6
M2
4
8
12
6
1.3
250
Messing
2.5
17000137005
17000137005
14
16
M5
12
20
32
16
3
250
Messing
53
17000137006
17000137006
18
28
M8
16
30
50
30
5
250
Messing
193
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성