17000132000 - Clamp with nose and groove
SToxxparts
17 Clamping technology
17000132000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000132000/17000132000.prj},{NB=17000132002},{ARTNR=17000132002},{B1=9},{L1=100},{A1=12},{A2=4},{A3=3},{B2=20},{B3=9.5},{L2=22},{L3=29},{L4=17},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, brüniert},{GEW=127}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L1
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000132001
17000132001
6.6
80
8
2.5
2.5
15
7.5
17
23
13
Vergütungsstahl, vergütet...
50
17000132007
17000132007
26
250
40
17.5
5.5
60
21.5
60
71
36
Vergütungsstahl, vergütet...
3340
17000132002
17000132002
9
100
12
4
3
20
9.5
22
29
17
Vergütungsstahl, vergütet...
127
17000132003
17000132003
11
125
15
5
3.5
25
11.5
28
36
21
Vergütungsstahl, vergütet...
251
17000132004
17000132004
13
150
20
7
4
30
13.5
34
43
25
Vergütungsstahl, vergütet...
488
17000132005
17000132005
17
175
25
9
4.5
35
15.5
40
52
29
Vergütungsstahl, vergütet...
812
17000132006
17000132006
22
225
35
15.5
5.5
50
19.5
52
62
33
Vergütungsstahl, vergütet...
2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성