17000128000 - Clamp, stepped
SToxxparts
17 Clamping technology
17000128000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000128000/17000128000.prj},{NB=17000128002},{ARTNR=17000128002},{B1=9},{L=70},{A=10},{B2=20},{B3=10},{C=8},{E1=15},{E2=19.5},{E3=46},{H=20},{H1=14},{H2=3},{D=5/16},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, brüniert},{GEW=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
Nominal dimension
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D
for screws
[Zoll]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000128001
17000128001
6.6
55
8
15
8
5
11
15.5
36
16
11
2
1/4
Vergütungsstahl, vergütet...
39
17000128002
17000128002
9
70
10
20
10
8
15
19.5
46
20
14
3
5/16
Vergütungsstahl, vergütet...
80
17000128003
17000128003
11
90
13
25
12
10
19
26.5
58
25
18
4
3/8
Vergütungsstahl, vergütet...
170
17000128004
17000128004
13
115
16
30
15
12
24
32.5
75
32
23
5
1/2
Vergütungsstahl, vergütet...
328
17000128005
17000128005
17
145
20
40
20
14
29
38.5
99
40
28
6
5/8
Vergütungsstahl, vergütet...
685
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성