17000127000 - Clamp, cranked
SToxxparts
17 Clamping technology
17000127000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000127000/17000127000.prj},{NB=17000127006},{ARTNR=17000127006},{B1=18},{L=160},{A=25},{B2=50},{B3=25},{C=20},{E1=49},{E2=50},{H=50},{D=5/8},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=1356}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
Nominal dimension
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
D
for screws
[Zoll]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000127001
17000127001
6.6
60
10
20
10
8
20
20
20
1/4
Vergütungsstahl
81
17000127002
17000127002
9
80
12
25
12
9
25
25
24
5/16
Vergütungsstahl
165
17000127003
17000127003
11
100
15
30
15
12
32
32
30
3/8
Vergütungsstahl
301
17000127004
17000127004
14
125
20
40
20
16
40
40
40
1/2
Vergütungsstahl
679
17000127005
17000127005
18
125
25
50
25
20
49
40
50
5/8
Vergütungsstahl
1059
17000127006
17000127006
18
160
25
50
25
20
49
50
50
5/8
Vergütungsstahl
1356
17000127007
17000127007
22
160
30
60
30
24
55
55
60
3/4
Vergütungsstahl
1898
17000127008
17000127008
22
200
30
60
30
24
55
70
60
3/4
Vergütungsstahl
2383
17000127009
17000127009
26
200
35
70
35
28
72
60
70
1
Vergütungsstahl
3303
17000127010
17000127010
26
250
35
70
35
28
72
80
70
1
Vergütungsstahl
4115
17000127011
17000127011
33
250
40
80
40
40
91
80
80
1 1/4
Vergütungsstahl
4500
17000127012
17000127012
33
315
50
80
40
40
91
100
100
1 1/4
Vergütungsstahl
8340
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6316 - Clamping arm, cranked
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
K1951 - Clamp straps gooseneck DIN 6316 wide, steel or aluminium
KIPP
27.05.2024
K1950 - Clamp straps gooseneck narrow, steel
KIPP
27.05.2024
04090 - Clamp straps gooseneck DIN 6316 wide, steel or aluminium
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성