17000121000 - Washer
SToxxparts
17 Clamping technology
17000121000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000121000/17000121000.prj},{NB=17000121004},{ARTNR=17000121004},{D1=25},{D2=59.5},{S=10},{D=M24},{MAT=Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen},{GEW=178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
±0.01
[mm]
D
for screws
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000121001
17000121001
25
59.5
3
M24
Stahl, einsatzgehärtet, g...
53
17000121004
17000121004
25
59.5
10
M24
Stahl, einsatzgehärtet, g...
178
17000121002
17000121002
25
59.5
4
M24
Stahl, einsatzgehärtet, g...
71
17000121005
17000121005
25
59.5
20
M24
Stahl, einsatzgehärtet, g...
358
17000121003
17000121003
25
59.5
5
M24
Stahl, einsatzgehärtet, g...
87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SGR6341-B (Washers, Type B) - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
SGR6339 - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
17000120000 - Washer, precision design, stainless steel
SToxxparts
31.05.2022
WASHERHA - WASHER HARD ANODIZED
WITTE
18.10.2021
FFF FFY FFS FFB FFA - Washer for flange (Custom product)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
SGR6341-A (Washers, Type A) - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
05001078000 - Washer with cover cap
SToxxparts
31.05.2022
GN 6344 - Washer rings with axial ball bearing, Housing plastic
JW Winco
02.04.2024
SGR6341-NI-A (Washers, Type A) - Washer (SUS)
STAMPINGMASTERS
09.05.2023
01000156000 - Washer, DIN 9021 140 HV
SToxxparts
31.05.2022
SGR6343-NI - Washer (SUS)
STAMPINGMASTERS
09.05.2023
SGR6340 - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
09.05.2023
SGR6341-NI-B (Washers, Type B) - Washer (SUS)
STAMPINGMASTERS
09.05.2023
PC5 - Washer - #4 to 3/8" Screw Size - 303 Stainless Steel Machined
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성