17000110000 - Cone cup of quenched and tempered steel, form G
SToxxparts
17 Clamping technology
17000110000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000110000/17000110000.prj},{NB=17000110004},{ARTNR=17000110004},{D2=14.2},{D4=36},{D5=20},{H3=6},{D=M12},{BEL=38},{M=82},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert},{GEW=39}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D2
H13
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H3
[mm]
D
for screws d6
[mm]
BEL
max. load capacity with static load
[kN]
M
max. torque for screw connections
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000110001
17000110001
7.1
17
11
4
M 6
9
10
Vergütungsstahl, vergütet...
5.6
17000110002
17000110002
9.6
24
14.5
5
M 8
17
25
Vergütungsstahl, vergütet...
14
17000110003
17000110003
12
30
18.5
5
M10
26
46
Vergütungsstahl, vergütet...
22
17000110004
17000110004
14.2
36
20
6
M12
38
82
Vergütungsstahl, vergütet...
39
17000110005
17000110005
16.5
40
24.8
6
M14
53
130
Vergütungsstahl, vergütet...
47
17000110006
17000110006
19
44
26
7
M16
73
206
Vergütungsstahl, vergütet...
65
17000110007
17000110007
23.2
50
31
8
M20
117
407
Vergütungsstahl, vergütet...
93
17000110008
17000110008
28
60
37
10
M24
168
698
Vergütungsstahl, vergütet...
165
17000110009
17000110009
35
68
49
12
M30
269
1355
Vergütungsstahl, vergütet...
235
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表