16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp16b_1_ghisa.prj},{NB=RS12057},{CODE=RS12057},{P=25.400},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{H1=16.2},{Z=57},{DE=474.0},{DP=461.07},{DD=125},{D=34},{H=70},{L5=24},{L3=11},{L4=12},{DM100=150},{DM200=380},{L1=47},{L2=47},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RS12038
RS12038
25.400
17.02
15.88
26
2.5
16.2
38
320.0
307.59
110
29
65
RS12045
RS12045
25.400
17.02
15.88
26
2.5
16.2
45
377.1
364.12
125
29
70
RS12057
RS12057
25.400
17.02
15.88
26
2.5
16.2
57
474.0
461.07
125
34
70
RS12076
RS12076
25.400
17.02
15.88
26
2.5
16.2
76
627.0
614.65
140
34
80
RS12095
RS12095
25.400
17.02
15.88
26
2.5
16.2
95
781.1
768.22
140
39
80
RS12114
RS12114
25.400
17.02
15.88
26
2.5
16.2
114
934.3
921.81
140
39
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성