您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
15W
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
定速电动机
感应电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/induction_motor/15w_asmtab.prj},{NB=3IK15AB-3SS-3GN-SNo0},{W=15},{V=Single-Phase 100V},{SHAFT=Commbination and hollow shaft flat gear},{SERIES=World K},{TYPE=IP65 Terminal Box},{MOTOR=15BSS},{MOTOR1=15AB},{END=SS},{R=3},{GHTYPE=GN-S},{R1='3','3.6','5','6','7.5','9','12.5','15','18','25','30','36','50','60','75','90','100','120','150','180'},{MIDGEAR=No},{MIDGEAR1='No','No','Yes','Yes'},{ANGLE=0},{ANGLE1='0','90','180','270'},{GHTYPE1='GN-S'},{VERS=1.000},{PPATH=15w_asmtpl.prj},{CNSX=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO2
品名
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Previous Product Name
ⁿ/ₐ
GHNAME
减速机
ⁿ/ₐ
W
输出
[W]
V
电源输入
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
3IK15GN-A+3GN3S
3IK15GN-A+3GN3S
3IK15GN-A
3GN3S
15
单相100V 4极
齿轮轴(GN减速机用)
K系列
导线
3IK15GN-C+3GN3S
3IK15GN-C+3GN3S
3IK15GN-C
3GN3S
15
单相200V 4极
齿轮轴(GN减速机用)
K系列
导线
3IK15A-A
3IK15A-A
3IK15A-A
15
单相100V 4极
圆轴
K系列
导线
3IK15A-C
3IK15A-C
3IK15A-C
15
单相200V 4极
圆轴
K系列
导线
3IK15GN-AW2J+3GN3S
3IK15GN-AW2J+3GN3S
3IK15GN-AW2J
3GN3S
15
单相100V 4极
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
导线
3IK15GN-AW2U+3GN3S
3IK15GN-AW2U+3GN3S
3IK15GN-AW2U
3GN3S
15
单相110/115V 4极
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
导线
3IK15GN-CW2J+3GN3S
3IK15GN-CW2J+3GN3S
3IK15GN-CW2J
3GN3S
15
单相200V 4极
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
导线
3IK15GN-CW2E+3GN3S
3IK15GN-CW2E+3GN3S
3IK15GN-CW2E
3GN3S
15
单相220/230V 4极
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
导线
3IK15A-AW2J
3IK15A-AW2J
3IK15A-AW2J
15
单相100V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
3IK15A-AW2U
3IK15A-AW2U
3IK15A-AW2U
15
单相110/115V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
3IK15A-CW2J
3IK15A-CW2J
3IK15A-CW2J
15
单相200V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
3IK15A-CW2E
3IK15A-CW2E
3IK15A-CW2E
15
单相220/230V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
3IK15AB-3S
3IK15AB-3S
3IK15AB-3S
3GN3S
15
单相100V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15FB-3S
3IK15FB-3S
3IK15FB-3S
3GN3S
15
单相110/115V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15CB-3S
3IK15CB-3S
3IK15CB-3S
3GN3S
15
单相200V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15EB-3S
3IK15EB-3S
3IK15EB-3S
3GN3S
15
单相220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15SB-3S
3IK15SB-3S
3IK15SB-3S
3GN3S
15
三相200/220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15AB-3SS
3IK15AB-3SS
3IK15AB-3SS
3GN3S
15
单相100V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15FB-3SS
3IK15FB-3SS
3IK15FB-3SS
3GN3S
15
单相110/115V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15CB-3SS
3IK15CB-3SS
3IK15CB-3SS
3GN3S
15
单相200V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15EB-3SS
3IK15EB-3SS
3IK15EB-3SS
3GN3S
15
单相220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15SB-3SS
3IK15SB-3SS
3IK15SB-3SS
3GN3S
15
三相200/220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15A-AW2BJ
3IK15A-AW2BJ
3IK15A-AW2BJ
15
单相100V
圆轴
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15A-AW2BU
3IK15A-AW2BU
3IK15A-AW2BU
15
单相110/115V
圆轴
世界规格K系列
IP65规格端子箱
3IK15A-CW2BJ
3IK15A-CW2BJ
3IK15A-CW2BJ
15
单相200V
圆轴
世界规格K系列
IP65规格端子箱
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
25W
东方马达株式会社
10.04.2024
6W
东方马达株式会社
10.04.2024
电动机 电缆线型/连接器类型
东方马达株式会社
10.04.2024
安装底座
东方马达株式会社
10.04.2024
40W
东方马达株式会社
10.04.2024
中间减速机
东方马达株式会社
10.04.2024
6W
东方马达株式会社
10.04.2024
C Standard
Accurate Inc.
31.01.2022
15W
东方马达株式会社
10.04.2024
Non-contact seal type VV
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
平行轴联体型・圆轴型
东方马达株式会社
10.04.2024
15W
东方马达株式会社
10.04.2024
直交轴减速机
东方马达株式会社
10.04.2024
60W
东方马达株式会社
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表