품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1533002 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1533002.prj},{NB=1533002},{BMENB=1533002},{DF=6.400},{LG=40.400},{LED=0},{EKT=5},{DK=4},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/49/0a/1533002.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/49/0a/1533002.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 0.25 mm - 1.25 mm, Flush, Cable length 2 m, Smooth barrel, Ø 6.5 mm, Stainless steel, 1.4427 SO, 3‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V, Cable connection},{EAN=4047101145823},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI1.5-EH6.5-LU},{THR=Glattrohr},{DGL=6,5 mm},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1533002}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1533002
1533002
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101145823
Turck
BI1.5-EH6.5-LU
6.400
Glattrohr
40.400
6,5 mm
Kabel
0
5
4
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성