150 SMC-50 Controller with Internal Bypass - 150 SMC-50 Controller with Internal Bypass
Rockwell Automation
Motor Control, Solid-State
Soft Starters, SMC-50
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/motor_control_solid_state/soft_starters_smc_50/150_smc_50_controller_with_ib.prj},{NB=150-S251NBR},{CN=150-S251NBR},{DESC=150 SMC-50 Controller Open, 251 A, , 24V DC (two 24V DC inputs and two relay outputs standard), 200...480V AC, 3-Phase, 50 and 60 Hz},{NPW=30.8},{STEP=150-S201_251},{IV=200-480 },{CV= 24V DC (two 24V DC inputs and two relay outputs standard)},{C=251},{HL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
NPW
Nett Product Weight
[kg]
IV
Input Voltage
[V]
CV
Control Voltage
ⁿ/ₐ
C
Current
[A]
HL
Heat Loss
[W]
150-S108NBD
150-S108NBD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
200-480
100...240V AC (two 24V D...
108
150-S108NBR
150-S108NBR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
200-480
24V DC (two 24V DC input...
108
150-S108NUD
150-S108NUD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
200-690
100...240V AC (two 24V D...
108
150-S108NUR
150-S108NUR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
200-690
24V DC (two 24V DC input...
108
150-S135NBD
150-S135NBD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
480
100...240V AC (two 24V D...
135
333
150-S135NBR
150-S135NBR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
200-480
24V DC (two 24V DC input...
135
150-S135NUD
150-S135NUD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
200-690
100...240V AC (two 24V D...
135
150-S135NUR
150-S135NUR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.4
200-690
24V DC (two 24V DC input...
135
150-S201NBD
150-S201NBD
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
200-480
100...240V AC (two 24V D...
201
150-S201NBR
150-S201NBR
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
200-480
24V DC (two 24V DC input...
201
150-S201NUD
150-S201NUD
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
200-690
100...240V AC (two 24V D...
201
150-S201NUR
150-S201NUR
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
200-690
24V DC (two 24V DC input...
201
150-S251NBD
150-S251NBD
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
480
100...240V AC (two 24V D...
251
333
150-S251NBR
150-S251NBR
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
200-480
24V DC (two 24V DC input...
251
150-S251NUD
150-S251NUD
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
200-690
100...240V AC (two 24V D...
251
150-S251NUR
150-S251NUR
150 SMC-50 Controller Ope...
30.8
200-690
24V DC (two 24V DC input...
251
150-S317NBD
150-S317NBD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
480
100...240V AC (two 24V D...
317
330
150-S317NBR
150-S317NBR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
480
24V DC (two 24V DC input...
317
330
150-S317NUD
150-S317NUD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
200-690
100...240V AC (two 24V D...
317
150-S317NUR
150-S317NUR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
200-690
24V DC (two 24V DC input...
317
150-S361NBD
150-S361NBD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
480
100...240V AC (two 24V D...
361
330
150-S361NBR
150-S361NBR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
200-480
24V DC (two 24V DC input...
361
150-S361NUD
150-S361NUD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
200-690
100...240V AC (two 24V D...
361
150-S361NUR
150-S361NUR
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
200-690
24V DC (two 24V DC input...
361
150-S480NBD
150-S480NBD
150 SMC-50 Controller Ope...
15.92
200-480
100...240V AC (two 24V D...
480
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1426 PowerMonitor 5000 - 1426 PowerMonitor 5000
Rockwell Automation
30.04.2024
FFLD (High speed)
CKD
13.07.2023
Hardened Miter Gears (SMC)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성