피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
14M 68 - Poly chain GT timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
GT Polly-Chain timing pulleys
14M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/gt_polly_chain_timing_pulleys/14m/14m_68_asmtab.prj},{NB=48868056},{TYPE=TL 14M-56S- 68},{CODE=48868056},{T=56},{EXEC=7F},{BUSH=3525},{D=-},{BM=100},{DP=249.55},{DE=246.76},{DF=256},{DM=-},{DI=207},{F=84},{S=65},{C=-},{P=9.5},{NF=182},{WEIGHT=16.80},{MAT=CAST-IRON},{L1=65},{L=225.0},{BUSHX=3525},{DX=0},{DMX=0},{DIX=207},{PX=9.5},{CX=0},{NFX=182},{PPATH=14m_68_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Ø Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48868034
14M-34S- 68
48868034
34
1F
-
25
100
151.52
148.72
160
132
-
84
104
-
20
171
10.50
STEEL C45
48868036
14M-36S- 68
48868036
36
1F
-
40
100
160.43
157.63
168
131
-
84
104
-
20
168
11.70
STEEL C45
48868038
14M-38S- 68
48868038
38
1F
-
40
115
169.34
166.54
183
141
-
84
104
-
20
172
13.40
STEEL C45
48868040
14M-40S- 68
48868040
40
1F
-
40
125
178.25
175.45
188
156
-
84
104
-
20
174
15.40
STEEL C45
48868044
TL 14M-44S- 68
48868044
44
7F
3020
-
75
196.08
193.28
211
-
153
84
51
-
16.5
175
9.20
STEEL C45
48868048
TL 14M-48S- 68
48868048
48
5F
3020
-
75
213.90
211.11
226
-
171
84
51
-
33
180
11.30
STEEL C45
48868050
TL 14M-50S- 68
48868050
50
7F
3525
-
100
222.82
220.02
240
-
180
84
65
-
9.5
169
15.50
STEEL C45
48868056
TL 14M-56S- 68
48868056
56
7F
3525
-
100
249.55
246.76
256
-
207
84
65
-
9.5
182
16.80
CAST-IRON
48868060
TL 14M-60S- 68
48868060
60
6
3525
-
100
267.38
264.58
-
-
224
84
65
-
9.5
-
20.40
CAST-IRON
48868064
TL 14M-64S- 68
48868064
64
6
3525
-
100
285.21
282.41
-
-
242
84
65
-
9.5
-
23.60
CAST-IRON
48868072
TL 14M-72S- 68
48868072
72
8
3525
-
100
320.86
318.06
-
178
278
84
65
26
9.5
-
20.30
CAST-IRON
48868080
TL 14M-80S- 68
48868080
80
10
3525
-
100
356.51
353.71
-
178
314
84
65
24
9.5
-
21.30
CAST-IRON
48868090
TL 14M-90S- 68
48868090
90
10
3525
-
100
401.07
398.27
-
178
360
84
65
28
9.5
-
24.40
CAST-IRON
48868112
TL 14M-112S- 68
48868112
112
10
3525
-
100
499.11
496.31
-
178
456
84
65
24
9.5
-
32.70
CAST-IRON
48868140
TL 14M-140S- 68
48868140
140
10
3525
-
100
623.89
621.09
-
206
581
84
65
26
9.5
-
55.00
CAST-IRON
48868168
TL 14M-168S- 68
48868168
168
10
3525
-
100
748.66
745.87
-
206
706
84
65
34
9.5
-
71.00
CAST-IRON
48868192
TL 14M-192S- 68
48868192
192
10
4030
-
115
855.61
852.82
-
215
812
84
76
40
4
-
80.50
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성