svenska
中文 (繁體)
English
1475840000 - HDC HP550 CP
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Shell for rectangular connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/02/1475840000.prj},{NB=1475840000},{MANUID=1475840000},{AAF040=0.001},{BAB577=16},{BAA020=5},{BAF016=5},{AAD931=73181900},{AAO676=1475840000},{AAO663=4050118282511},{PREVIEW=../../../../_pool_/df/41/14758400009999.png},{MANUTYPEDESC=HDC HP550 CP},{DESCSHORT=Housing (industry plug-in connectors) },{DESCLONG=The special die-cast alloy and multi-layered surface sealing provide complete protection for the enclosure.},{GTIN=4050118282511},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB396=Not applicable},{AAB737=No},{AAC218=No},{AAC820=-40 °C ... 120 °C},{AAC821=-40 °C ... 120 °C},{BAA351=Silver},{BAB392=EAC},{BAC140=V0},{URL=URL},{KEYWORD=Housing},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=RockStar<sup>®</sup>},{AAO057=HDC HP550 CP}
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
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
AAB737
screwed cable gland present
ⁿ/ₐ
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1475840000
1475840000
HDC HP550 CP
Housing (industry plug-in...
The special die-cast allo...
4050118282511
Weidmueller Group
Not applicable
No
No
-40 °C ... 120 °C
-40 °C ... 120 °C
Silver
EAC
V0
0.001
16
5
5
73181900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성