피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
1452480-1
TE Connectivity
Connectors
Automotive Connectors Car Truck Bus & Off Road_new
Data Connectivity Systems
Data Connectivity Housings
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/automotive_connectors_car_truck_bus_and_off_road_new/data_connectivity_systems/data_connectivity_housings/1452480_1.prj},{NB=1452480-1},{PN=1452480-1},{NUMBEROFPOSITIONS=2},{IMPEDANCEOHM=50},{PACKAGINGQUANTITY=250},{SHA256=sshUgvQxtZY9tJ4OYZLMK+OsIJW5bsIYW00YTriPnB0=},{INAME=14524802d1},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1452480-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=1452480-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
HYBRIDCONNECTOR
Hybrid Connector
ⁿ/ₐ
DATACONNECTIVITYCONNECTORSTYLE
Data Connectivity Connector Style
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
BOARDSTANDOFF
Board Standoff
ⁿ/ₐ
KEYINGCODE
Keying Code
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
SNAPLOCK
Snap-Lock
ⁿ/ₐ
FIBEROPTICTRANSCEIVER
Fiber Optic Transceiver
ⁿ/ₐ
IMPEDANCEOHM
Impedance
[Ohm]
OPERATINGFREQUENCYRANGEMHZ
Operating Frequency Range
[MHz]
BODYMATERIAL
Body Material
ⁿ/ₐ
CABLEEXITTYPE
Cable Exit Type
ⁿ/ₐ
CABLEEXITANGLE
Cable Exit Angle
ⁿ/ₐ
FERRULE
Ferrule
ⁿ/ₐ
ENVIRONMENTALPROTECTION
Environmental Protection
ⁿ/ₐ
RFCONNECTORCENTERCONTACTPLATINGMATERIAL
RF Connector Center Contact Plating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
ⁿ/ₐ
MATINGPINDIAMETER
Mating Pin Diameter
ⁿ/ₐ
CENTERCONTACT
Center Contact
ⁿ/ₐ
MATINGRETENTION
Mating Retention
ⁿ/ₐ
MOUNTINGANGLE
Mounting Angle
ⁿ/ₐ
MOUNTINGFEATURE
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
HOUSINGCOLOR
Housing Color
ⁿ/ₐ
CENTERLINEPITCH
Centerline
[Pitch]
PRODUCTHEIGHT
Product Height
ⁿ/ₐ
PRODUCTLENGTH
Product Length
ⁿ/ₐ
PRODUCTWIDTH
Product Width
ⁿ/ₐ
OPERATINGTEMPERATUREMAXC
Operating Temperature Max
[C]
OPERATINGTEMPERATUREMAXF
Operating Temperature Max
[F]
CABLETYPE
Cable Type
ⁿ/ₐ
OPERATINGTEMPERATURERANGEC
Operating Temperature Range
[C]
OPERATINGTEMPERATURERANGEF
Operating Temperature Range
[F]
SHIELDED
Shielded
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
DIELECTRICMATERIAL
Dielectric Material
ⁿ/ₐ
OUTERCONTACTPLATINGMATERIAL
Outer Contact Plating Material
ⁿ/ₐ
1452480-1
1452480-1
1452480-1
2 WAY JACK CONN. 8MM PITC...
No
Housing for Male Terminal...
Board-to-Board, Wire-to-W...
No
Wire & Cable
Without
A
2
Without
Without
50
0 - 6000
PBT GF
Fixed
180 (Inline)
Without
Other
None
None
.5 mm [ .02 in ]
Without
With
Vertical 180
Without
Black
8 mm [ .315 in ]
13.9 mm [ .547 in ]
26.4 mm [ 1.039 in ]
17.4 mm [ .685 in ]
65, 70, 75, 80, 85
149, 158, 167, 176, 185
Coax
-40 - 85, -40 - 85
-40 - 185, -40 - 185
No
Signal
Carton
250
None
None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성