피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1433810000 - RJ45C5 T1V 3.2N4N TY
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
PCB connection technology
Plug-in PCB connection technology
PCB connector (board connector)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/46/02/01/1433810000.prj},{NB=1433810000},{MANUID=1433810000},{AAH185=16.500},{AAT080=8},{AAZ315=125},{AAZ316=125},{AAZ317=125},{AAZ332=3.200},{AAZ352=1},{AAZ353=0.900},{AAZ354=0.900},{AAZ360=-40},{AAZ361=85},{BAA020=20},{BAB577=16.700},{BAF016=16},{AAF040=0.003},{AAD931=85366990},{AAO676=1433810000},{AAO663=4050118238563},{PREVIEW=../../../../_pool_/0f/87/14338100009999.png},{MANUTYPEDESC=RJ45C5 T1V 3.2N4N TY},{DESCSHORT=PCB plug-in connector data, THT solder connection, 1.27 mm, Number of poles: 8, 180°, 3.2 mm, Gold over nickel, black, Tray},{DESCLONG=Pluggable PCB connector for connecting data lines.},{GTIN=4050118238563},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB754=Socket},{AAC108=IP20},{AAC128=Fixed plug connector}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC128
design of plug connection
ⁿ/ₐ
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAH185
assembly height
[mm]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAZ315
Rated voltage (II/2)
[V]
AAZ316
Rated voltage (III/2)
[V]
AAZ317
Rated voltage (III/3)
[V]
AAZ332
Pin length
[mm]
AAZ334
Type of PCB contacting
ⁿ/ₐ
AAZ351
Layout of solder pins
ⁿ/ₐ
AAZ352
Number of solder pins per pole
ⁿ/ₐ
AAZ353
Recommended drill hole diameter
[mm]
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
[mm]
AAZ359
Direction mating face
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
BAA020
height
[mm]
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1433810000
1433810000
RJ45C5 T1V 3.2N4N TY
PCB plug-in connector dat...
Pluggable PCB connector f...
4050118238563
Weidmueller Group
Socket
IP20
Fixed plug connector
Blister
Nickel/gold
Phosphor bronze
16.500
CURUS
8
125
125
125
3.200
THT connection (Wave sold...
linear
1
0.900
0.900
Standard
-40
85
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" A...
20
black
16.700
V0
PA
soldering
Soldered connection
16
Surface mounting
0.003
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성