피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1425900000 - CB1,6E22-20 SN I2,5
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
PCB connection technology
Supplemental components for PCB connection technology
Individual contacts
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/46/04/03/1425900000.prj},{NB=1425900000},{MANUID=1425900000},{AAB789=0.500},{AAB940=0.340},{AAZ322=0},{AAZ332=0},{AAZ337=1},{AAZ341=0},{AAZ343=0},{AAZ344=0},{BAC676=0.500},{BAC677=0.500},{BAC739=0.340},{BAC740=0.340},{AAF040=0.000},{AAD931=85366990},{AAO676=1425900000},{AAO663=4008190054731},{PREVIEW=../../../../_pool_/51/f9/14219000009999.png},{MANUTYPEDESC=CB1,6E22-20 SN I2,5},{DESCSHORT=Crimp contact (PCB plug-in connectors)},{DESCLONG=Crimp contact for PCB plug-in connector.},{GTIN=4008190054731},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB230=crimp connection},{AAC194=box},{AAC207=CuZn},{AAZ339=Actuation tool},{AAZ363=Tin (Sn)},{AAZ365=Tin (Sn)},{AAZ541=22},{AAZ542=20},{BAC818=plugged-in},{URL=URL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB230
Type of connection conductor
ⁿ/ₐ
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
[kV]
AAZ332
Pin length
[mm]
AAZ337
Number of conductor connections per pole
ⁿ/ₐ
AAZ339
Actuation of the conductor connection
ⁿ/ₐ
AAZ341
Actuation direction
[°]
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
[mm²]
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
[mm²]
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
AAZ365
Coating conductor contact area
ⁿ/ₐ
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
ⁿ/ₐ
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
ⁿ/ₐ
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm²]
BAC677
Max. line cross section, rigid
[mm²]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm²]
BAC740
Min. line cross section, rigid
[mm²]
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1425900000
1425900000
CB1,6E22-20 SN I2,5
Crimp contact (PCB plug-i...
Crimp contact for PCB plu...
4008190054731
Weidmueller Group
crimp connection
0.500
0.340
box
CuZn
0
0
1
Actuation tool
0
0
0
Tin (Sn)
Tin (Sn)
22
20
0.500
0.500
0.340
0.340
plugged-in
0.000
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성