svenska
中文 (繁體)
English
1400610000 - IE-AD-M12XRJ45-90
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector
Communications technique connection adapter
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/03/20/1400610000.prj},{NB=1400610000},{MANUID=1400610000},{AAF040=0.006},{AAD931=85366990},{AAO676=1400610000},{AAO663=4050118202519},{PREVIEW=../../../../_pool_/02/ac/14006100009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-AD-M12XRJ45-90},{DESCSHORT=RJ45 plug adapter, IP67, Connection 1: RJ45 90°, Connection 2: M12, Shielding: 360° shield contact},{DESCLONG=Plug adapter for RJ45 cable.},{GTIN=4050118202519},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAK530=RJ45 8(8)},{URL=URL},{KEYWORD=Feed-through plug},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=IE-AD-M12XRJ45-90},{AAW338=RJ45 plug adapter},{AAU734=RJ45 plug adapter, IP67, Connection 1: RJ45 90°, Connection 2: M12, Shielding: 360° shield contact}
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
AAK530
Connection 1
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1400610000
1400610000
IE-AD-M12XRJ45-90
RJ45 plug adapter, IP67, ...
Plug adapter for RJ45 cab...
4050118202519
Weidmueller Group
RJ45 8(8)
0.006
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TA5122-2AI-TC - AC500-eCo V3 - Option board - 2 AI TC thermocouple, 6 pole ...
ABB
22.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성