14.3 - Lockings
voestalpine
14. Guide bars, Rectangular guide block, Lockings
Powered by
CAD모델 선택
{voest/14_laschenfuehrungen/14_3.prj},{NB=VA_Verriegelungen_16291},{IDENTNR=16291},{L=125},{B=55},{H=80},{L1=70},{T1=60},{T2=17.5},{H1=35},{H2=30},{D1=17.5},{D2=26},{STK=2},{SCHRAUBEN=M 16x90},{M=16},{M1=90},{GEWICHT=3.50},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2980-11-2174859},{FORD1=},{GM1=E90.50.04-F33210027},{OPEL=F33 210027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
L
Laenge r6/f7
[mm]
B
r6/f7
[mm]
H
[mm]
L1
±0.2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
Ød1 H13
[mm]
D2
Ød2 H13
[mm]
STK
Anzahl der Schrauben
ⁿ/ₐ
SCHRAUBEN
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
16286
16286
80
35
80
50
60
13.0
35
30
13.5
20
2
M 12x90
1.32
84833080
16287
16287
100
35
80
60
60
13.0
35
30
13.5
20
2
M 12x90
1.68
84833080
16288
16288
125
35
80
80
60
13.0
35
30
13.5
20
2
M 12x90
2.10
84833080
16289
16289
160
35
80
100
60
13.0
35
30
13.5
20
2
M 12x90
2.70
84833080
16290
16290
100
55
80
60
60
17.5
35
30
17.5
26
2
M 16x90
2.60
84833080
16291
16291
125
55
80
70
60
17.5
35
30
17.5
26
2
M 16x90
3.50
84833080
16293
16293
160
55
80
100
60
17.5
35
30
17.5
26
2
M 16x90
4.20
84833080
16294
16294
100
75
80
50
60
21.5
35
30
22.0
33
2
M 20x90
3.60
84833080
16295
16295
125
75
80
70
60
21.5
35
30
22.0
33
2
M 20x90
4.50
84833080
16296
16296
160
75
80
90
60
21.5
35
30
22.0
33
2
M 20x90
5.80
84833080
16297
16297
80
25
65
50
50
16.0
30
20
9.0
15
2
M 8x80
0.83
84833080
16298
16298
100
25
65
70
50
16.0
30
20
9.0
15
2
M 8x80
0.96
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8.5 - Cover plates
voestalpine
15.06.2023
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
03.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성