피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
14.014.1 - Backing Ring DIN
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/backing_rings_accessories/14_014_1.prj},{NB=AGRU_14014125011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_250 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14014125011},{M=14014125011},{BILDCODE=14.014.1},{WEIGHT=7.000},{DIMENSIONLANG=250 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=250},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/for stub flange},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=injection moulded+drilled PN16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=250.000},{DN=250.000},{D=418.000},{D2=26.000},{D3=288.000},{B=30.000},{K=355.000},{NM=100.000},{P=16.000},{NUMB=12.000},{KGEW=0.000},{X1=14110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
DN
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
NM
ⁿ/ₐ
P
[bar]
NUMB
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_14014120011_Backing ...
14014120011
14014120011
14.014.1
2.877
200 - MOP 16 bar
200
Backing Ring DIN
steel insert/for stub fla...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
200.000
200.000
340.000
22.000
235.000
24.000
295.000
70.000
16.000
12.000
0.000
14110
AGRU_14014122511_Backing ...
14014122511
14014122511
14.014.1
2.850
225 - MOP 16 bar
225
Backing Ring DIN
steel insert/for stub fla...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
225.000
225.000
340.000
22.000
238.000
24.000
295.000
70.000
16.000
12.000
0.000
14110
AGRU_14014125011_Backing ...
14014125011
14014125011
14.014.1
7.000
250 - MOP 16 bar
250
Backing Ring DIN
steel insert/for stub fla...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
250.000
250.000
418.000
26.000
288.000
30.000
355.000
100.000
16.000
12.000
0.000
14110
AGRU_14014128011_Backing ...
14014128011
14014128011
14.014.1
6.800
280 - MOP 16 bar
280
Backing Ring DIN
steel insert/for stub fla...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
280.000
250.000
418.000
26.000
294.000
30.000
355.000
100.000
16.000
12.000
0.000
14110
AGRU_14014131511_Backing ...
14014131511
14014131511
14.014.1
8.400
315 - MOP 16 bar
315
Backing Ring DIN
steel insert/for stub fla...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
315.000
300.000
478.000
26.000
338.000
30.000
410.000
110.000
16.000
12.000
0.000
14110
AGRU_14014135511_Backing ...
14014135511
14014135511
14.014.1
16.700
355 - MOP 16 bar
355
Backing Ring DIN
steel insert/for stub fla...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
355.000
350.000
530.000
26.000
376.000
42.000
470.000
160.000
16.000
16.000
0.000
14110
AGRU_14014140011_Backing ...
14014140011
14014140011
14.014.1
17.000
400 - MOP 16 bar
400
Backing Ring DIN
steel insert/for stub fla...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
400.000
400.000
599.000
30.000
430.000
41.000
525.000
170.000
16.000
16.000
0.000
14110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14.014 - Backing Ring DIN
agru
12.10.2022
061 - Elbow 90°
agru
05.10.2022
060 - Elbow 45°
agru
05.10.2022
14.015 - Backing Ring DIN
agru
15.09.2022
062 - Stub Flange DIN
agru
06.10.2022
173 - E-Coupler
agru
10.10.2022
013 - Backing Ring ANSI
agru
12.10.2022
012 - Stub Flange DIN
agru
05.10.2022
11.014 - Backing Ring DIN
agru
15.09.2022
705 - Pipe 5m
agru
19.12.2023
001 - Bend 90°
agru
04.10.2022
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
23.02.2024
068 - MULTI-Bend 90°
agru
07.10.2022
025 - Backing Ring DIN 2642
agru
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성