1395WZ
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS End Mills and Slot Drills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-schaft-20und20langlochfre4ser/1395wz.prj},{NB=1395WZ.020040},{SHA256=InmrsvIHW5VM7A318Xi90Oq45i32qvKtV77eCKNlw90=},{INAME=1395WZ_020040_gen},{NAME=1395WZ_020040_gen},{DOC=1395wz/1395wz_020040.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1395WZ.020040},{J22=Torusfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HSS},{J1=DIN 844},{J11=L},{J6=ZYL02001005},{J8=FEC, FDR},{A1=20},{B2=38},{B3=54},{B5=104},{B71=38},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=200},{C3=20},{C31=h6},{F1=R},{F21=4},{F22=4},{F3=R},{G1=4},{H11=HSSE-PM},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=1395wz/1395wz_020040.dxf},{XML=1395wz/1395wz_020040.xml},{CSV=1395wz/1395wz_020040.csv},{STP=1395wz/1395wz_020040_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G1
Corner Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
1395WZ.016020
DIN4000-82
1395WZ.016020
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL01601005
FEC, FDR
16
32
44
92
32
ZYL
10
160
16
h6
R
4
4
R
2
HSSE-PM
0
TIALN
1395WZ.016040
DIN4000-82
1395WZ.016040
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL01601005
FEC, FDR
16
32
44
92
32
ZYL
10
160
16
h6
R
4
4
R
4
HSSE-PM
0
TIALN
1395WZ.020020
DIN4000-82
1395WZ.020020
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL02001005
FEC, FDR
20
38
54
104
38
ZYL
10
200
20
h6
R
4
4
R
2
HSSE-PM
0
TIALN
1395WZ.020040
DIN4000-82
1395WZ.020040
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL02001005
FEC, FDR
20
38
54
104
38
ZYL
10
200
20
h6
R
4
4
R
4
HSSE-PM
0
TIALN
1395WZ.025020
DIN4000-82
1395WZ.025020
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL02501005
FEC, FDR
25
45
65
121
45
ZYL
10
250
25
h6
R
5
5
R
2
HSSE-PM
0
TIALN
1395WZ.025040
DIN4000-82
1395WZ.025040
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL02501005
FEC, FDR
25
45
65
121
45
ZYL
10
250
25
h6
R
5
5
R
4
HSSE-PM
0
TIALN
1395WZ.032020
DIN4000-82
1395WZ.032020
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL03201005
FEC, FDR
32
53
73
133
53
ZYL
10
320
32
h6
R
6
6
R
2
HSSE-PM
0
TIALN
1395WZ.032040
DIN4000-82
1395WZ.032040
Torusfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL03201005
FEC, FDR
32
53
73
133
53
ZYL
10
320
32
h6
R
6
6
R
4
HSSE-PM
0
TIALN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2547K
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성