svenska
中文 (繁體)
English
1392390000 - SAI-WDF-3P-M8
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Sensor actuator adapter
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/01/06/1392390000.prj},{NB=1392390000},{MANUID=1392390000},{AAF726=4},{AAF040=0.021},{AAD931=85366990},{AAO676=1392390000},{AAO663=4050118192766},{PREVIEW=../../../../_pool_/b9/48/13924000009999.png},{MANUTYPEDESC=SAI-WDF-3P-M8},{DESCSHORT=Sensor-actuator adaptor, Number of poles: 3, Coding: M8 = none, M8 socket, M8 pin, 30 V},{DESCLONG=Adapter for distributing and transferring electrical signals to a downstream peripheral device.},{GTIN=4050118192766},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC076=without},{AAC108=IP67},{AAC202=Gold},{BAB392=CE},{BAC461=Brass},{URL=URL},{KEYWORD=Adaptor},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAI-WDF-3P-M8},{AAW338=Sensor-actuator adaptor}
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
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1392390000
1392390000
SAI-WDF-3P-M8
Sensor-actuator adaptor, ...
Adapter for distributing ...
4050118192766
Weidmueller Group
without
IP67
Gold
4
CE
Brass
0.021
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성