카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1382 - Mini retainers for punches - Light Duty
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1382.prj},{NB=1382 - 16 x 41},{IDNR=},{G=15.87},{L=42.1},{W=50.8},{R=13.5},{H=19.05},{DD2=6},{M=M8},{DD1=16},{L1=41},{D1X=9.000},{D4X=15.000},{T4X=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
G
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
1382 - 10 x 41
11.12
37.8
40.6
9.5
19.05
6
M8
10
41
1382 - 13 x 41
14.27
40.3
47.6
11.7
19.05
6
M8
13
41
1382 - 16 x 41
15.87
42.1
50.8
13.5
19.05
6
M8
16
41
1382 - 20 x 41
17.47
46.5
57.1
16.4
19.05
6
M10
20
41
1382 - 25 x 41
19.84
56.5
65.1
20.0
23.82
6
M12
25
41
1382 - 32 x 41
19.84
58.2
64.0
22.0
23.82
6
M12
32
41
1382 - 40 x 41
24.00
67.3
76.2
26.0
27.00
6
M12
40
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3401 - Dowel pins with internal extracting thread
Kern
26.02.2019
1380 - Retainers for punches - Light Duty
Kern
26.02.2019
1241.4 ISO - Guide bushes with shoulder, steel/bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
1242.1 ISO - Flanged guide bushes, steel/bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
BSB26-40 - XY axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
BSB 26-80 - XY axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
2262.0 H - Guide block
Kern
26.02.2019
2258 H - Seating washers
Kern
26.02.2019
2544 - Pressure plugs
Kern
26.02.2019
2542 - Pressure plugs
Kern
26.02.2019
1286.1 A - Prismatic guides, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
1231.4 ISO - Guide bushes with shoulder
Kern
26.02.2019
BSS16-70 - X axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
1321.2 C - Stepped punches, shapes
Kern
26.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성