svenska
中文 (繁體)
English
1354790000 - VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Internal and external lightning protection
Lightning protection (other)
Lightning protection (other, not specified)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/17/90/90/1354790000.prj},{NB=1354790000},{MANUID=1354790000},{AAI841=500},{AAI847=24},{AAI848=34},{AAF040=0.047},{AAD931=85363010},{AAO676=1354790000},{AAO663=4050118156744},{PREVIEW=../../../../_pool_/78/64/10643900009999.png},{MANUTYPEDESC=VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A},{DESCSHORT=Surge voltage arrester (data networks/MCR-technology) Surge protection for measurement and control, binary, Number of signals: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 500 mA, Terminal},{DESCLONG=Device for overvoltage protection in IT and metrology. The device should be installed close to the device to be protected.},{GTIN=4050118156744},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAG640=Miscellaneous},{AAO263=Germany},{URL=URL},{KEYWORD=SPD},{AAO677=Weidmueller Group}
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
AAI841
nominal load current
[A]
AAI847
nominal voltage (at AC)
[V]
AAI848
nominal voltage (at DC)
[V]
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
AAO263
Country of customs tariff number
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1354790000
1354790000
VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A
Surge voltage arrester (d...
Device for overvoltage pr...
4050118156744
Weidmueller Group
500
24
34
Miscellaneous
0.047
85363010
Germany
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성