카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1353 - Ball lock pilots with tapered tip - light duty (for greater movements)
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1353.prj},{NB=1353 - 13 x 71/5 x 10},{IDNR=},{DD5=8},{DD1=13},{L1=71},{DD3=5.00},{DD3X=[5.00:12.99]},{L2=10},{L2X=10,13,19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DD5
Diameter=d5
[mm]
DD1
Diameter=d1
[mm]
N
[mm]
1353 - 10 x 71/4 x 10
8
10
4
1353 - 13 x 71/5 x 10
8
13
4
1353 - 16 x 71/8 x 13
8
16
8
1353 - 20 x 71/12 x 13
8
20
12
1353 - 25 x 71/16.5 x 13
8
25
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성