1333
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS End Mills and Slot Drills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-schaft-20und20langlochfre4ser/1333.prj},{NB=1333.016},{SHA256=CjtLdv+gL4wvi/i9VtrtIW6AGhc0fDyof1Umy/fOdWc=},{INAME=1333_016000_gen},{NAME=1333_016000_gen},{DOC=1333/1333_016000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1333.016},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HSS},{J1=WN},{J6=ZYL01601005},{J8=FEC, FDR},{A1=16},{B2=95},{B3=107},{B5=155},{B71=95},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=160},{C3=16},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=1333/1333_016000.dxf},{XML=1333/1333_016000.xml},{CSV=1333/1333_016000.csv},{STP=1333/1333_016000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
1333.010
DIN4000-82
1333.010
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01001005
FEC, FDR
10
62
72
112
62
ZYL
10
100
10
h6
R
3
R
HSSE
0
1333.012
DIN4000-82
1333.012
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01201005
FEC, FDR
12
78
90
135
78
ZYL
10
120
12
h6
R
3
R
HSSE
0
1333.016
DIN4000-82
1333.016
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01601005
FEC, FDR
16
95
107
155
95
ZYL
10
160
16
h6
R
3
R
HSSE
0
1333.020
DIN4000-82
1333.020
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL02001005
FEC, FDR
20
120
136
186
120
ZYL
10
200
20
h6
R
3
R
HSSE
0
1333.025
DIN4000-82
1333.025
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL02501005
FEC, FDR
25
150
170
226
150
ZYL
10
250
25
h6
R
4
R
HSSE
0
1333.032
DIN4000-82
1333.032
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL03201005
FEC, FDR
32
180
200
260
180
ZYL
10
320
32
h6
R
4
R
HSSE
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성