카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.51S - Supporto bloccastelo per cilindri ISO 15552
Pneumax
Pneumatic actuation
Accessories and fixing devices
Piston rod lock for cylinders
Parts
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/accessori_e_fissaggi/bloccasteloxcilindri/parts/bloccastelo-supporto_iso15552.prj},{NB=1320.50.51S},{TYPE=S},{A=50},{AM=32},{B=40},{D2=30},{D3=40.0},{F2=G 1/8\"},{H=105},{H1=100},{H2=25.0},{H3=25},{H4=26.0},{KK=M16 x 1,5},{L2=82},{L3=12},{L7=60},{L8=45.5},{MM=20},{RT=8},{T1=16},{T2=15},{TG=46.5},{WH=107}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
TYPE
Version
ⁿ/ₐ
A
Bore
ⁿ/ₐ
AM
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L7
ⁿ/ₐ
L8
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
TG
ⁿ/ₐ
WH
ⁿ/ₐ
1320.32.51S
1320.32.51S
S
32
22
30
20
30.5
M5
67
62
17.5
18
18.5
M10 x 1,25
58
10
45
31.5
12
6
13
8
32.5
74
1320.40.51S
1320.40.51S
S
40
24
35
24
35.0
G 1/8"
86
83
22.0
22
23.0
M12 x 1,25
65
10
50
36.0
16
6
13
8
38.0
85
1320.50.51S
1320.50.51S
S
50
32
40
30
40.0
G 1/8"
105
100
25.0
25
26.0
M16 x 1,5
82
12
60
45.5
20
8
16
15
46.5
107
1320.63.51S
1320.63.51S
S
63
32
45
38
45.0
G 1/8"
121
116
30.0
30
31.0
M16 x 1,5
82
12
70
49.5
20
8
16
15
56.5
107
1320.80.51S
1320.80.51S
S
80
40
45
48
45.0
G 1/8"
164
155
36.0
36
37.0
M20 x 1,5
110
20
90
61.0
25
10
20
18
72.0
126
1320.100.51S
1320.100.51S
S
100
40
55
48
55.0
G 1/8"
172
155
36.0
36
37.0
M20 x 1,5
115
23
105
65.0
25
10
20
18
89.0
143
1320.125.51S
1320.125.51S
S
125
54
60
65
60.0
G 1/8"
210
195
56.0
55
56.0
M27 x 2
167
45
140
86.5
32
12
30
22
110.0
187
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성