카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1320.3 - Punches with cylindrical head, blanks
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1320_p3.prj},{NB=1320.3 - 8 x 71},{IDNR=},{DD2=11},{RR=0.3},{H=5},{DD1=8},{L1=71},{L1X=71,80,90,100,120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DD2
d2
[mm]
RR
r
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
1320.3 - 3 x 71
6
0.3
3
3
1320.3 - 4 x 71
7
0.3
5
4
1320.3 - 5 x 71
8
0.3
5
5
1320.3 - 6 x 71
9
0.3
5
6
1320.3 - 8 x 71
11
0.3
5
8
1320.3 - 10 x 71
13
0.3
5
10
1320.3 - 13 x 71
16
0.4
5
13
1320.3 - 16 x 71
19
0.4
5
16
1320.3 - 20 x 71
23
0.4
5
20
1320.3 - 25 x 71
28
0.4
5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성