카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1304L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1300 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1300_pcx/1304l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-45161_LA-LR},{MN=1304L},{PRIM=134},{SEC=134-56C},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=LA-LR},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=0.625},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=1.334},{CD1=1.334},{A=2.635},{A1=2.635},{B=1.186},{B1=1.186},{D=1.562},{D1=1.562},{E=4.870},{I=3.460},{I2=3.272},{S=6.500},{T=3.250},{T1=1.56},{U=0.625},{V1=1.690},{V2=1.518},{W=1.600},{X=3/16 x 3/32},{Y=1.470},{Q1=3.990},{Q2=3.120},{AA=2.2500},{BB=1.1250},{CC=1.6250},{DD=0.8125},{EE=1/4-20UNC - 2B},{FF=0.500},{GG=0.500},{HH=3.2500},{JJ=1.6250},{KK=2.0000},{LL=1.0000},{MM=5/16-18UNC -2B},{NN=0.5000},{OO=0.5000},{WTL=0},{AX=2.060},{PPATH=parts/1304l_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
G
ⁿ/ₐ
I
[인치]
I2
[인치]
N
[인치]
N2
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
V1
[인치]
V2
[인치]
W
[인치]
X
X Keyway
ⁿ/ₐ
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
AA
[인치]
BB
[인치]
CC
[인치]
DD
[인치]
EE
[인치]
FF
[인치]
GG
[인치]
HH
[인치]
JJ
[인치]
KK
[인치]
LL
[인치]
MM
[인치]
NN
[인치]
OO
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-45161_LA-LR
0230-45161_LA-LR
1304L
134
134-56C
WR
0.625
1304L 50/1 WR 48CZ Double...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Motor Frame
0.500
Shaft
1.334
1.334
2.635
2.635
1.186
1.186
1.562
1.562
4.870
48CZ Nema Frame
3.460
3.272
4.350
3.875
6.500
3.250
1.56
0.625
1.690
1.518
1.600
3/16 x 3/32
1.470
3.990
3.120
2.2500
1.1250
1.6250
0.8125
1/4-20UNC - 2B
0.500
0.500
3.2500
1.6250
2.0000
1.0000
5/16-18UNC -2B
0.5000
0.5000
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1804 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성