카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1302 PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1300 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1300_pcx/1302_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-17041_DL-A},{MN=1302},{PRIM=131},{SEC=135-56C},{RATIO=50/1},{AS=DL-A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=0.625},{BORE=0.625},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.500},{OT=Hollow Bore},{CD=1.334},{CD1=1.334},{A=2.635},{A1=2.635},{B=1.186},{B1=1.186},{D=1.562},{D1=1.562},{E=4.870},{F=1.670},{G=0.500},{H=1.760},{I=3.820},{J=1/8 x 1/16},{K=1.500},{S=4.500},{T=2.250},{T1=1.560},{U=0.62625},{X=3/16 x 3/32},{Y=10-24NC x 1/4},{Q1=3.990},{Q2=3.120},{WTL=0},{AX=2.060},{PPATH=parts/1302_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
BORE
Bore
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-17041_DL-A
0230-17041_DL-A
1302
131
135-56C
WR
N/A
0.625
0.625
1302 50/1 WR 0.625
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Hollow Bore
1.334
1.334
2.635
2.635
1.186
1.186
1.562
1.562
4.870
1.670
0.500
1.760
3.820
1/8 x 1/16
1.500
4.500
2.250
1.560
0.62625
3/16 x 3/32
10-24NC x 1/4
3.990
3.120
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1303 PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성