카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1301 PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1300 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1300_pcx/1301_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-17001_DL-LR},{OD=0.625},{ID=0.500},{CD=1.334},{CD1=1.334},{A=2.635},{A1=2.635},{B=1.186},{B1=1.186},{D=1.562},{D1=1.562},{E=4.870},{F=1.670},{H=1.760},{I=3.820},{K=1.500},{S=6.500},{T=3.250},{T1=1.560},{V1=1.690},{V2=1.518},{W=1.600},{Y=1.470},{Q1=3.990},{Q2=3.120},{AA=2.2500},{BB=1.1250},{CC=1.6250},{DD=0.8125},{FF=0.5000},{GG=0.5000},{HH=3.2500},{JJ=1.6250},{KK=2.0000},{LL=1.0000},{NN=0.5000},{OO=0.5000},{WTL=0},{AX=2.06000},{AX1=2.06000},{MN=1301},{PRIM=131},{SEC=134-56C},{GT=WR},{FS=N/A},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{OT=Shaft},{G=0.4999},{J=1/8 x 1/16},{U=0.6245},{X=3/16 x 3/32},{EE=1/4-20UNC - 2B},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=DL-LR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
V1
[인치]
V2
[인치]
W
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
AA
[인치]
BB
[인치]
CC
[인치]
DD
[인치]
EE
[인치]
FF
[인치]
GG
[인치]
HH
[인치]
JJ
[인치]
KK
[인치]
LL
[인치]
MM
[인치]
NN
[인치]
OO
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-17001_DL-LR
0230-17001_DL-LR
1301
131
134-56C
WR
N/A
0.625
1301 50/1 WR Double Outpu...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Shaft
1.334
1.334
2.635
2.635
1.186
1.186
1.562
1.562
4.870
1.670
0.4999
1.760
3.820
1/8 x 1/16
1.500
6.500
3.250
1.560
0.6245
1.690
1.518
1.600
3/16 x 3/32
1.470
3.990
3.120
2.2500
1.1250
1.6250
0.8125
1/4-20UNC - 2B
0.5000
0.5000
3.2500
1.6250
2.0000
1.0000
5/16-18UNC -2B
0.5000
0.5000
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성