12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
LANHANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/lanhang/12a-z1.prj},{NB=12A-Z1},{NO=12A-Z1},{P=19.05},{H2=15.60},{A=18.00},{D4=8.00},{H=10.50},{H4=14.40},{H6=10.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NO
DIN/ISO Chain No.
ⁿ/ₐ
P
[mm]
H2
[mm]
A
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
12A-Z1
12A-Z1
19.05
15.60
18.00
8.00
10.50
14.40
10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB806-88 - Knurled nut with collar
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-23-2002 - Tee,A type,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 A - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z15 - Locking assemblies, type Z15
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB804-88 - Hexagon nuts with rasied face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z15 - Locking assemblies, type Z15
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z16 - Locking assemblies, type Z16
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-20-2002 - Tee,B type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLD - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-14-2002 - Elbow,B type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성