피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1281410000 - KTB RNHD 352615 R
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Roof element (electrical cabinet)
Top cover/top cover element (electrical cabinet )
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/24/05/1281410000.prj},{NB=1281410000},{MANUID=1281410000},{AAB440=265},{AAB445=53.400},{AAT099=7001},{BAA020=53.400},{BAB577=160.500},{BAF016=265},{AAF040=0.683},{AAD931=85389099},{AAO676=1281410000},{AAO663=4050118071955},{PREVIEW=../../../../_pool_/8a/eb/12814000009999.png},{MANUTYPEDESC=KTB RNHD 352615 R},{DESCSHORT=Rain hood (Housing) Klippon TB (Terminal Box) 265 x 53.4 x 160.5 mm, Stainless steel 1.4301, Mirror polished, silver},{DESCLONG=The rain hood offers perfect additional protection for the enclosure if it is installed in special climatic zones.},{GTIN=4050118071955},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB644=Yes},{AAB732=No},{BAA351=Silver},{BAB664=stainless steel - 1.4301},{BAF727=No},{BAF785=Other}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB440
Overall width for cabinet installation
[mm]
AAB445
Overall depth for cabinet installation
[mm]
AAB644
suitable for outside installation
ⁿ/ₐ
AAB732
cable leadthrough present
ⁿ/ₐ
AAT099
Color number according to RAL
ⁿ/ₐ
BAA020
height
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAF727
Cable inlet present
ⁿ/ₐ
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
BAH464
Ventilation present
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1281410000
1281410000
KTB RNHD 352615 R
Rain hood (Housing) Klipp...
The rain hood offers perf...
4050118071955
Weidmueller Group
265
53.400
Yes
No
7001
53.400
Silver
160.500
stainless steel - 1.4301
265
No
Other
No
0.683
85389099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성