피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1268820000 - HDC HP 550 F 70
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Contact for industrial connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/04/1268820000.prj},{NB=1268820000},{MANUID=1268820000},{AAB530=23.500},{AAB785=70},{AAB935=70},{AAF726=550},{BAH005=3000},{AAB202=30},{AAF040=0.204},{AAD931=85359000},{AAO676=1268820000},{AAO663=4050118057584},{PREVIEW=../../../../_pool_/74/8c/114012_10798200009999.png},{MANUTYPEDESC=HDC HP 550 F 70},{DESCSHORT=Contact (industry plug-in connectors) Female, 550, HighPower 550 A, 70 mm², 23.5 mm, turned},{DESCLONG=Contact element for connecting a conductor to an industrial connector.},{GTIN=4050118057584},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB754=female},{AAC194=Contact (industry plug-in connectors)},{AAC202=Silver},{AAC207=Other copper alloys},{AAS458=crimp connection},{AAS464=turned},{URL=URL},{KEYWORD=Contact}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB530
Diameter of the contact
[mm]
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAB785
max. connectable conductor cross-section
[mm²]
AAB935
min. connectable conductor cross-section
[mm²]
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAS464
Contact type
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAB202
Insulation stripped length
[mm]
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1268820000
1268820000
HDC HP 550 F 70
Contact (industry plug-in...
Contact element for conne...
4050118057584
Weidmueller Group
23.500
female
70
70
Contact (industry plug-in...
Silver
Other copper alloys
550
crimp connection
turned
3000
30
0.204
85359000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성