1266 - RAMPA Gewindebuchsen Typ ES Messing
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_1266.prj},{NB=150350},{ARTNR=150350},{FN=1266},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM GewBuc Ty ES Ms,M6x12,100},{LTEXT1=RAMPA Gewindebuchsen Typ ES},{LTEXT2=Messing},{LTEXT4=M 6x12},{D1=M6},{L=12},{D2=9.0},{P2=1.25},{NDM=6},{S=6},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Gewinde
[mm]
150345
150345
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M3x6,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 3x6
M3
6
5.0
150348
150348
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M4x8,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 4x8
M4
8
6.5
150349
150349
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M5x10...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 5x10
M5
10
8.0
150350
150350
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M6x12...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 6x12
M6
12
9.0
150351
150351
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M6x14...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 6x14
M6
14
10.0
150352
150352
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M8x15...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 8x15
M8
15
12.0
150576
150576
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M10x1...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 10x18
M10
18
14.0
151116
151116
1266
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES Ms,M12x2...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 12x22
M12
22
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성