카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1260.##.51S - Supporto bloccastelo per microcilindri
Pneumax
Pneumatic actuation
Accessories and fixing devices
Piston rod lock for cylinders
Parts
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/accessori_e_fissaggi/bloccasteloxcilindri/parts/bloccastelo-supporto_microcilindri.prj},{NB=1260.16.51S},{TYPE=S},{A=16},{AM=16},{BE=8},{D1=20.0},{D2=16},{F2=M5},{H1=35},{H3=35},{H4=10.0},{H5=11.0},{H6=10},{KK=M6 x 1},{L1=42},{L2=21},{L3=12},{MM=6},{SW=20},{WF=55.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
TYPE
Version
ⁿ/ₐ
A
Bore
ⁿ/ₐ
AM
ⁿ/ₐ
BE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
H5
ⁿ/ₐ
H6
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
SW
ⁿ/ₐ
WF
ⁿ/ₐ
1260.12.51S
1260.12.51S
S
12
16
8
20.0
16
M5
35
35
10.0
11.0
10
M6 x 1
42
21
12
6
20
55.0
1260.16.51S
1260.16.51S
S
16
16
8
20.0
16
M5
35
35
10.0
11.0
10
M6 x 1
42
21
12
6
20
55.0
1260.20.51S
1260.20.51S
S
20
20
11
38.0
20
M5
64
62
17.5
19.0
18
M8 x 1,25
58
24
23
8
27
73.0
1260.25.51S
1260.25.51S
S
25
22
11
38.0
20
M5
64
62
17.5
19.0
18
M10 x 1,25
58
24
23
10
27
77.0
1260.32.51S
1260.32.51S
S
32
20
15
39.5
20
M5
64
62
17.5
18.5
18
M10 x 1,25
60
26
22
12
35
76.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 6432 - Microcylinders according to standard ISO 6432
Pneumax
13.05.2024
13#0.##.##1F - Rear male clevis (MP4)
Pneumax
19.02.2024
1304.Ø.09/1F - Rear male clevis
Pneumax
19.02.2024
1320.##.##.GLB - Linear control unit 1320
Pneumax
19.02.2024
1320.##.51S - Supporto bloccastelo per cilindri ISO 15552
Pneumax
13.05.2024
1380.##.09/#F - Rear male clevis (MP4)
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성