카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12319 in - Cable & Tube Clip, 1/4 Turn
80/20
Inch
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/accessories/12319_in_asmtab.prj},{NB=12319_in},{PN=12319},{MAT=Fiberglass Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=0.177},{B=0.315},{C=0.795},{D=1.575},{E=1.283},{F=0.630},{W=.020},{CC=8-15, 8-40},{NO=2},{A1=0.17716535},{B1=0.31496063},{C1=0.79527559},{CH1=0.13779528},{F1=0.62992126},{G=0.17716535},{H=0.31496063},{X1=0.55118110},{Y1=0.27559055},{Z1=0.15748031},{PPATH=12319_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
B (Slot Tab)
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
W
Weight
[lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12319
12319
Fiberglass Reinforced Nyl...
Black
0.177
0.315
0.795
1.575
1.283
0.630
.020
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성