svenska
中文 (繁體)
English
1224550000 - SAI-M23-SE-9-17MM
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Contact insert for circular connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/23/1224550000.prj},{NB=1224550000},{MANUID=1224550000},{AAF726=8},{AAT080=9},{AAF040=0.015},{AAD931=85366930},{AAO676=1224550000},{AAO663=4050118008364},{PREVIEW=../../../../_pool_/20/19/gz_9polig.png},{MANUTYPEDESC=SAI-M23-SE-9-17MM},{DESCSHORT=contact insert (circular connector) Solder-in pin, 17 mm, Print contacts, M23, Number of poles: 9, Coding: none},{DESCLONG=Contact insert for circular plug-in connector to install in an enclosure.},{GTIN=4050118008364},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC049=No},{AAC076=without},{AAC202=Gold},{AAC207=Other copper alloys},{AAK496=},{AAW083=M23},{BAA295=3},{BAC140=V0},{URL=URL},{KEYWORD=Contact insert},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAI-M23-SE-9-17MM}
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
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAK496
Electro Material
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAW083
Construction form of the plug connector
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1224550000
1224550000
SAI-M23-SE-9-17MM
contact insert (circular ...
Contact insert for circul...
4050118008364
Weidmueller Group
No
without
Gold
Other copper alloys
8
9
M23
3
V0
0.015
85366930
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성