12 GROOVES - V belt pulleys PPV-J - micro V
Chiaravalli
Open transmission
V-belt pulleys
PPV pulleys
PPV-J
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/v_belt_pulleys/pulleys_ppv/ppv_j/12_grooves.prj},{NB=48112095},{CODE=48112095},{DE=95},{EXEC=3},{NG=12},{BUSH=1610},{S=26},{Z=6.5},{DM=-},{U=74},{D=-},{WEIGHT=0.93},{MAT=CAST-IRON G20},{SX=26.0},{ZX=6.5},{DMX=0.0},{UX=74},{DX=0},{PX=3.38},{FX=32.5},{BUSHX=1610}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
EXEC
design
ⁿ/ₐ
NG
N° Grooves
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
S
[mm]
Z
[mm]
DM
Dm
[mm]
U
[mm]
D
d
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48112040
48112040
40
1
12
-
41.5
-
-
-
12
0.32
STEEL C45
48112045
48112045
45
1
12
-
41.5
-
-
-
12
0.41
STEEL C45
48112050
48112050
50
1
12
-
41.5
-
-
-
12
0.52
STEEL C45
48112056
48112056
56
3
12
1108
23
9.5
-
40
-
0.65
CAST-IRON G20
48112063
48112063
63
3
12
1108
23
9.5
-
46
-
0.39
CAST-IRON G20
48112071
48112071
71
3
12
1108
23
9.5
-
46
-
0.57
CAST-IRON G20
48112075
48112075
75
3
12
1610
26
6.5
-
60
-
0.38
CAST-IRON G20
48112080
48112080
80
3
12
1610
26
6.5
-
60
-
0.52
CAST-IRON G20
48112085
48112085
85
3
12
1610
26
6.5
-
60
-
0.66
CAST-IRON G20
48112090
48112090
90
3
12
1610
26
6.5
-
74
-
0.76
CAST-IRON G20
48112095
48112095
95
3
12
1610
26
6.5
-
74
-
0.93
CAST-IRON G20
48112100
48112100
100
3
12
1610
26
6.5
-
74
-
1.10
CAST-IRON G20
48112106
48112106
106
3
12
1610
26
6.5
-
88
-
1.24
CAST-IRON G20
48112112
48112112
112
3
12
1610
26
6.5
-
88
-
1.47
CAST-IRON G20
48112118
48112118
118
3
12
2012
32
0.5
-
98
-
1.55
CAST-IRON G20
48112125
48112125
125
3
12
2012
32
0.5
-
98
-
1.90
CAST-IRON G20
48112132
48112132
132
3
12
2012
32
0.5
-
98
-
2.21
CAST-IRON G20
48112140
48112140
140
4
12
2517
45
12.5
120
-
-
2.70
CAST-IRON G20
48112160
48112160
160
4
12
2517
45
12.5
120
-
-
3.80
CAST-IRON G20
48112180
48112180
180
5
12
2517
45
6.25
120
-
-
5.08
CAST-IRON G20
48112200
48112200
200
5
12
2517
45
6.25
120
-
-
6.40
CAST-IRON G20
48112224
48112224
224
5
12
2517
45
6.25
120
-
-
8.29
CAST-IRON G20
48112250
48112250
250
5
12
2517
45
6.25
120
-
-
10.50
CAST-IRON G20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성